Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotel-Card-Schalter 230V weiss

EB-Hotel-Card-Schalter, 230V, 2 Module, weiss

Hotel-Card-Schalter 230V weiss
Hotel-Card-Schalter 230V weiss 078445
350878001
3245060784454
3245060784454


103.50 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 47x61mm
Einbautiefe: 28mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potentialfreier Wechselkontakt (30VA)
Verzögerung 30 Sek. nach Kartenrückzug
Ermöglicht das Einschalten von Stromkreisen durch das Einführen des Badge Art. 0898 06 oder einer Karte im Format einer Kreditkarte