Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à badge 230V blanc

Interrupteur à badge INC, 230V, 2 modules, blanc

Interrupteur à badge 230V blanc
Interrupteur à badge 230V blanc 078445
350878001
3245060784454
3245060784454


103.50 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 47x61mm
Profondeur: 28mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur libre de potentiel (30VA)
Temporisation de 30 s après retrait de la carte
Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen