Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotel-Card-Schalter 230V weiss

UP-Hotel-Card-Schalter, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

Hotel-Card-Schalter 230V weiss
Hotel-Card-Schalter 230V weiss 078445UP61
350278001
7611668087093
7611668087093


110.40 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 47x61mm
Einbautiefe: 28mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potentialfreier Wechselkontakt (30VA)
Verzögerung 30 Sek. nach Kartenrückzug
Ermöglicht das Einschalten von Stromkreisen durch das Einführen des Badge Art. 0898 06 oder einer Karte im Format einer Kreditkarte


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen