Interrupteur à badge 230V blancInterrupteur à badge ENC, 230V, grd. I, Arteor, blancInterrupteur à badge 230V blanc
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm Dimensions support: 84x79x1.2mm Enjoliveur 47x61mm Profondeur: 28mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Contact inverseur libre de potentiel (30VA) Temporisation de 30 s après retrait de la carte Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres |
||||||||||||||||