Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer weiss

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer, BUS MyHOME, Arteor weiss, 2 Module

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer weiss
Hotelcard-Schalter Hotel-Offer weiss 572235
3245065722352
3245065722352


145.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der beleuchtete Hotel-Card- Schalter kann z.B. Sicherheits- oder
Energiesparfunktionen mit dem Szenario- Modul Art.MH201,
oder Art. F420 übernehmen
Beim Entnehmen der Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten
Verbraucher abgeschaltet, die Beleuchtung oder ein "Zimmer verlassen"
Szenario bleibt noch für eine gewünschte Zeit eingeschaltet
Erst nach dem erneuten Einschieben der Karte wird die Beleuchtung oder
die gespeicherte Szene aktiv geschaltet
Mit Hotel-Card-Abdeckung geliefert
Kartenformat 45 mm oder 54 mm
2 Module


 


www.homesystems-legrandgroup.com