Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à badge hôtel blanc

Interrupteur à badge à contact Axolute MyHOME, Arteor blanc, 2 modules

Interrupteur à badge hôtel blanc
Interrupteur à badge hôtel blanc 572235
3245065722352
3245065722352


145.00 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande placée à l'intérieur de la chambre
Pour badge/carte format standard 45 mm ou 54 mm
Porte badge avec fente rétro-éclairée
2 modes de fonctionnement:
associée au programmateur de scénarios MH202, permet de lancer un
scénario avancé à l'insertion de la carte et un autre au retrait de la carte
associée au module scénario F420, permet d'activer un groupe d'actionneurs
et de lancer un scénario d'arrivée et désactiver un groupe d'actionneurs
et de lancer un scénario de sortie
Temporisation de sortie réglable


 


www.homesystems-legrandgroup.com