Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 65x150 mm
Profile und Systemzubehör 65x150 mm
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive 2 Kammer - Deckel 65 mm
010607
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive 2 Kammer - Deckel 65 mm
Innenwinkel
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive 2 Kammer - Deckel 65 mm
Artikelnummer:
010607
E-Nr.:
127550911
EAN:
3245060106072
Barcode:
Listenpreis:
22.15 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Winkel verstellbar von 85°–95°
Für Kanal mit 2 Kammern
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
0...0 °
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
mit Kabelhalteklammer:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]