Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Profilé et accessoires de cheminement 65x150 mm
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
010607
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Angle intérieur
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Référence:
010607
E-No.:
127550911
EAN:
3245060106072
Barcode:
Tarif:
22.15 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Varie de 85° à 95°
Pour goulotte avec 2 compartiments
Couleur: blanc
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
nombre de parties supérieures:
0
largeur partie supérieure 1:
0 mm
largeur partie supérieure 2:
0 mm
largeur partie supérieure 3:
0 mm
angle:
0...0 °
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
avec raccord de canal:
non
perforation de montage au sol:
non
avec étrier de fixation de câble:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]