Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationskanal HF, 40 x 60 x 2000 mm, weiss

Installationskanal, halogenfrei, Unterteil + Deckel

Installationskanal HF, 40 x 60 x 2000 mm, weiss
Installationskanal HF, 40 x 60 x 2000 mm, weiss 637120
127101201
3245066371207
3245066371207


26.15 CHF
180


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Eigenschaften:
Höhe: 40 mm
Breite: 60 mm
Länge: 2000 mm
Farbe: Weiss
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja