Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Canal d'installation HF, 40 × 60 × 2000 mm, blanc

Canal d'installation sans halogène, corps + couvercle

Canal d'installation HF, 40 × 60 × 2000 mm, blanc
Canal d'installation HF, 40 × 60 × 2000 mm, blanc 637120
127101201
3245066371207
3245066371207


26.15 CHF
180


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques :
Hauteur : 40 mm
Largeur : 60 mm
Longueur : 2000 mm
Couleur : Blanc
Matériau : Plastique
Sans halogène : Oui


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen