Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung

Installationsschütz CX3 25A, 4L, 230V, 2NC +2NO ohne manuelle Bedienung

Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung
Installationsschütz 4L ohne manuelle Bedienung 412533
507162234
3245064125338
3245064125338


112.10 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz CX3
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Spulenspannung (AC): 230V
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Schaltkontakte: 2NC + 2NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Ohne manuelle Bedienung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen