Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques 4L sans commande manuelle

Contacteur domestiques 4L, 25A, 230V, 2NC + 2NO sans commande manuelle

Contacteur domestiques 4L sans commande manuelle
Contacteur domestiques 4L sans commande manuelle 412533
507162234
3245064125338
3245064125338


112.10 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 25A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 6kA
Contacts: 2NF + 2NO
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Contacteur domestiques sans commande manuelle