Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz brummfrei 3L mit manueller Bedienung

Installationsschütz CX3 brummfrei 25A, 3L, 230V, 3NO mit manueller Bedienung

Installationsschütz brummfrei 3L mit manueller Bedienung
Installationsschütz brummfrei 3L mit manueller Bedienung 412502
507163200
3245064125024
3245064125024


96.00 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz brummfrei CX3
Anzahl Aussenleiter: 3L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Spulenspannung (AC): 230V
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Schaltkontakte: 3NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Mit Dauerbetrieb und automatischer Rückstellung
Hinweis: Position Auto (Steuerung durch die Spule) Position On (automatische Rückstellung in Position Auto)
Anmerkung: Brummfrei mit Nachtumschaltung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen