Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques silencieux 3L avec commande manuelle

Contacteur domestiques silencieux 3L, 25A, 230V, 3NO avec commande manuelle

Contacteur domestiques silencieux 3L avec commande manuelle
Contacteur domestiques silencieux 3L avec commande manuelle 412502
507163200
3245064125024
3245064125024


63.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques silencieux CX3
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 25A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 6kA
Contacts: 3NO
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Contacteur à marche forcée avec retour automatique
Remarque: Contacteur domestiques silencieux pour tarif heures creuses