E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Distribution d'énergie
Accessoires de répartition
Borniers de répartition 63-100A
Isolé IP20
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Liste de matériel
Aperçu liste
Isolé IP20
Filtre(s)
Raccordement:
-- Tous --
1x6-25mm2 + 12x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 16x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 21x1,5-16mm2
1x6-25mm2 + 26x1,5-16mm2
1x6-25mm + 6x1,5-4mm2
2x6-25mm2 + 32x1,5-16mm2
3x6-25mm + 9x1,5-4mm2
3x6-25mm + 12x1,5-4mm2
4x1,5-16mm2
4x6-25mm + 24x1,5-4mm2
5x6-25mm + 5x6-35mm2 + 45x1,5-4mm2
5x6-25mm + 27x1,5-4mm2
5x6-25mm + 36x1,5-4mm2
8x1,5-16mm2
Bornier 3P+N (Isolé)
Bornier de terre
Bornier N (Isolé, bleu)
Bornier P (Isolé, noir)
Longueur:
-- Tous --
47mm
62mm
63mm
75mm
98mm
113mm
141mm
176mm
227mm
276mm
332mm
385mm
Montage:
-- Tous --
Drivia 13 apparent
Drivia 18 apparent
Ekinoxe 12 encastré
Plexo3 12mod./rangée
Plexo3 18mod./rangée, XL3 125, XL3 160
Rail DIN
Rail DIN, support 004811, barreau plat 12x2mm
Couleur:
-- Tous --
Bleu
Noir
Vert
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Support-Bornier 3LN < 25mm²
Réf.: 004814
E-No.: 158900141
Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Réf.: 004815
Bornier 100A, isolé à visser noir 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Réf.: 004816
Bornier 63A, isolé à visser vert 4x1,5-16mm²
Réf.: 004830
E-No.: 158001061
Bornier 63A, isolé à visser vert 8x1,5-16mm²
Réf.: 004832
E-No.: 158002061
Bornier 80A, isolé à visser vert 1x6-25mm² et12x1,5-16mm²
Réf.: 004834
E-No.: 158003061
Bornier 80A, isolé à visser vert 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm²
Réf.: 004835
E-No.: 158004061
Bornier 80A, isolé à visser vert 1x6-25mm² et 21x1,5-16mm²
Réf.: 004836
E-No.: 158005061
Bornier terre 1X25 + 28X16mm²
Réf.: 004837
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter