Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierte Verteilklemme 125A 2TE

Isolierte Verteilklemme 125A, 1-Leiter für DIN-Schienenmontage

Isolierte Verteilklemme 125A 2TE
Isolierte Verteilklemme 125A 2TE 004871
3245060048716
3245060048716


64.60 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierte Verteilklemme 125A, 1-Leiter für DIN-Schienenmontage mit Bezeichnungsstreifen
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 1L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 35kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse mit T-Draht/Seil: 4x16-50mm² und 12x1,5-10mm² oder
Anschlüsse mit Litze: 4x16-35mm² und 12x1,5-10mm²
Breite: 2TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene
Anmerkung: Beschriftungsfeld auf Kippdeckel
Lieferumfang: 1St. isolierte Verteilklemme