Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur modulaire isolé associable 125A 2mod.

Répartiteur modulaire isolé associable 125A, 1-pôles pour fixation sur rail DIN

Répartiteur modulaire isolé associable 125A 2mod.
Répartiteur modulaire isolé associable 125A 2mod. 004871
3245060048716
3245060048716


64.60 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur modulaire isolé associable 125A, 1-pôles pour fixation sur rail DIN avec porte-étiquette
Courant nominal (In): 125A
Nombre de conducteur: 1L
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 35kA
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives)
raccordement par barre en câble/fil rigide: 4x16-50mm² et 12x1,5-10mm² ou
raccordement par barre en fil souple: 4x16-35mm² et 12x1,5-10mm²
Largeur: 2 mod.
Montage: Sur rail DIN symétrique
Remarque: Repérage sur le capot de protection
Livraison: 1pc. répartiteur modulaire isolé associable