Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Jahresschaltuhr AstroRex DY64

AlphaRex DY64 astro, Digitale Jahresschaltuhr 4 Kanal mit Dämmerungsfunktion

Jahresschaltuhr AstroRex DY64
Jahresschaltuhr AstroRex DY64 004770
533127300
4010957047702
4010957047702


662.70 CHF
304


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AstroRex DY64 astro Digitale Jahres- und Wochenschaltuhr mit zusätzlicher Astro-Funktion für alle Kanäle.
Betriebsspannung AC: 230V
Anzahl Kanäle: 4
Anzahl Kontakte: 4 NO/NC
Verlustleistung: 2W
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Breite: 6TE (108mm)
Anzahl Programme: 84 Programme/Kanal
Kürzeste Schaltzeit: 1s
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Steuerleitungslänge: max 50m
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Mit textgeführtem Programmierkonzept, Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar, mit Hintergrundbeleuchtung, sekundengenaues Programmieren, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft,
Datenschlüssel und PC-Adapter, einfach und schnell eingegebene Programme auf andere Uhren übertragen und/oder Sicherheitskopien erstellen mit Datenschlüssel Art. 412872, zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken,
Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Block Mo-So, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich,
EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme,
Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/- 0,1 s/Tag (+/- 0,2 s/Tag Art. 004770)
Anmerkung: zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten (Astrofunktion), max. 84 Schaltprogramme je Kanal davon:
28 Wochenprogramme,
28 Jahresprogramme,
28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm),
Komfort-Zusatzfunktionen: Astrofunktion (Sonnenuntergänge/-aufgänge),
Kombinierbar mit Schaltuhrfunktion, Zufallsprogramm, Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535h, 1h-Test,
PIN-Code Eingabesperre, Netzsynchronbetrieb einstellbar



Alternativ Artikel