AstroRex DY64 astro inter horaire digital annuel
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Canal: 4
Contacts: 4NO/NF
Puissance dissipée: 2W
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Largeur: 6mod. (108mm)
Nombre de programmes maxi: 84 programmes
Autonomie en années: 5
Précision par jour (s): 0.2
Accompagnement texte dans l'affichage: oui
Programme 60 min: oui
Programme 24 heures: oui
Programme hebdomadaire: oui
Programme annuelle: oui
Programme de vacances: oui
Programme pour impulsion: oui
Programmation de cycle: oui
Astroprogramme: oui
Programme aléatoire: oui
Compteur horaire d'activité: Non
Synchronisation de réseau: Non
Pilotage par quartz: oui
Radio-comandé: Non
Délai de court-circuit canal 1 (min): 0.0166
Délai de court-circuit canal 2 (min): 0.0166
Nombre de position d'ouverture mémorisable: 336
Changement heure d'été - heure d'hiver: oui
Contrôle manuel ON/OFF: oui
Entrée du contact externe: oui
Présélection d'enclenchement: oui
Isolation galvanique circuit de commande: oui
Commutation minimale: 1s
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Ligne de commande: max 50m
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Avec concept de programmation à aide textuelle,
vue d'ensemble des commutations programmées pour la semaine,
avec rétroéclairage, programmation à la seconde près,
15 langues différentes sélectionnables aux choix,
création aisée de programmes à l'aide d'un PC en utilisant le logiciel Legrand AlphaSoft,
clé de données et adapteur pour PC, transfert aisé et rapide de programmes à l'aide d'un PC en utilisant le logiciel Legrand Alpha Soft,
clé de données N° de réf. 412872, gain de temps en programmation grâce à la sélection de blocs de jours, définition personnalisée des blocs de jours ou sélection d'un bloc préréglé Lu-Di,
possibilité de sauvegarde des programmes sur clé de données,
mémoire EEPROM pour la sauvegarde des programmes de commutation,
réserve de marche de 5 ans pour la date et l'heure,
changement automatique heure d'été/heure d'hiver,
dérive d'horloge +/- 0,1 s/jour (+/- 0,2 s/jour N° de réf. 004770)
Remarque: -Astro: pour le contrôle crépusculaire des luminaires et autres appareils électriques