Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 1,2 m

Für Kabel von Ø 7 bis Ø 9mm

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 1,2 m
Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 1,2 m 030097
127300101
3245060300975
3245060300975


6.50 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden,
geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung
Befestigung:
mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker
Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche
Länge 1,2 m mit Deckel aus PVC und Klebeband



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen