Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Guide-câble pour un seul conducteur 14mm x 13,5 - Longueur 1,2 m

Pour câbles de Ø 7à Ø 9 mm

Guide-câble pour un seul conducteur 14mm x 13,5 - Longueur 1,2 m
Guide-câble pour un seul conducteur 14mm x 13,5 - Longueur 1,2 m 030097
127300101
3245060300975
3245060300975


6.50 CHF
182


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans le blesser
grâce au double fond, isolant le clou (ou l’agrafe) du câble
2 modes de fixation possibles :
- par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm
  Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l’agrafeuse
- par adhésif, semelle équipée d’un autocollant de 1 mm d‘épaisseur
  absorbant les inégalités de surface
  Livrés avec couvercle Matière PVC - Longueur 1,2 m