Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m, Farbe: Schwarz

Für Kabel von Ø 7 bis Ø 9 mm

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m, Farbe: Schwarz
Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m, Farbe: Schwarz 601017
127100051
3414972279000
3414972279000


6.30 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden, geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung.
Befestigung:
-mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm.
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker.
-Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche.
Länge 2,1 m mit Deckel aus PVC und Klebeband.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen