Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Guide-câble pour un seul conducteur, 14 x 13,5 mm, longueur : 2,1 m, noir

Pour câbles de Ø 7 à Ø 9 mm

Guide-câble pour un seul conducteur, 14 x 13,5 mm, longueur : 2,1 m, noir
Guide-câble pour un seul conducteur, 14 x 13,5 mm, longueur : 2,1 m, noir 601017
127100051
3414972279000
3414972279000


6.30 CHF
182


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans le blesser grâce au double fond, isolant le clou (ou l’agrafe) du câble.
2 modes de fixation possibles :
- par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm.
Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l’agrafeuse.
- par adhésif, semelle équipée d’un autocollant de 1 mm d‘épaisseur
absorbant les inégalités de surface.
Livrés avec couvercle Matière PVC - Longueur 2,1 m.