Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Keor DK 2000VA Online-Doppelwandler – Rack oder Tower – Leistungsfaktor 1

Einphasiger Turm- oder Rack- USV Keor DK-Batterie-2000VA-Autonomie 6 Minuten

Keor DK 2000VA Online-Doppelwandler – Rack oder Tower – Leistungsfaktor 1
Keor DK 2000VA  Online-Doppelwandler – Rack oder Tower –  Leistungsfaktor 1 311341CH
7611668123371
7611668123371


1'501.55 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Keor DK Rack/Tower, Hochfrequenz-Wechselrichter PWM, Online-Doppelwandler.
-Nennleistung 2 kVA
- Autonomie 6 min. Kann mit zusätzlichen VRLA- oder Lithium-Batterien ausgestattet werden, die in einem oder mehreren externen Gehäusen untergebracht sind.
 
Leistungsfaktor von 1 für eine maximale Wirkleistung von 2000 W.
Keor DK erreicht im Eco-Modus einen maximalen Wirkungsgrad von 98 % und senkt so die Betriebskosten und die Umweltbelastung.
Intuitiver LCD-Touchscreen für schnellen Zugriff auf Einstellungen, übersichtliche Informationen und interaktive Navigation für eine optimierte Verwaltung.
Plug&Play – Vereinfachte Konfiguration und Wartung des Wechselrichters dank Hot-Swap-fähigem Batterieblock und Wechselrichter-Management (SNMP, USB, RS-232).
Kompatibel mit VRLA- und Lithium-Ionen-Batterien, erfüllt industrielle Anforderungen und garantiert eine zuverlässige Autonomie.
 
Keor DK, Reihe von Online-Doppelwandler-Wechselrichtern im 19-Zoll-Rack- oder Tower-Format, von 1 bis 10 kVA in 1/1ph und von 10 bis 20 kVA in mehreren Konfigurationen (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), entwickelt, um Zuverlässigkeit und Leistung in allen Anlagen zu gewährleisten.