Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Keor DK 2000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Facteur de puissance 1

Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-2000VA-autonomie 6 minutes

Keor DK 2000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Facteur de puissance 1
Keor DK 2000VA  Online Double conversion - Rack ou Tour -  Facteur de puissance 1 311341CH
7611668123371
7611668123371


1'501.55 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Keor DK Rack/Tour, onduleur haute fréquence PWM, on-line double conversion.
-Puissance nominale de 2kVA
- autonomie 6mn. Peut être équipé de batteries supplémentaires VRLA ou lithium contenues dans un ou plusieurs coffrets externes.
 
Facteur de puissance de 1 assurant une puissance réelle maximale de 2000W.
Keor DK atteint une efficacité maximale de 98% en mode éco, réduisant les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
Écran tactile LCD intuitif offrant un accès rapide aux paramètres, informations claires et navigation interactive pour une gestion optimisée.
Plug&Play - Configuration et maintenance simplifiées de l’onduleur grâce au bloc-batterie échangeable à chaud et à la gestion de l'onduleur (SNMP, USB, RS-232).
Compatibilité avec batteries VRLA et lithium-ion, répondant aux exigences industrielles et garantissant une autonomie fiable.
 
Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen