Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Keor DK 3000VA Online Doppelwandler – Rack oder Tower – Leistungsfaktor 1

Einphasiger Turm- oder Rack-Wechselrichter Keor DK-Batterie-3000VA-Autonomie 5 Minuten

Keor DK 3000VA Online Doppelwandler – Rack oder Tower – Leistungsfaktor 1
Keor DK 3000VA Online Doppelwandler – Rack oder Tower – Leistungsfaktor 1 311342CH
7611668123364
7611668123364


1'835.50 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Keor DK Rack/Tower, Hochfrequenz-PWM-Wechselrichter, Online-Doppelwandler.
 
-Nennleistung von 3 kVA
- Autonomie 5 min.
Kann mit zusätzlichen VRLA- oder Lithium-Batterien ausgestattet werden, die in einem oder mehreren externen Gehäusen untergebracht sind.
 
Leistungsfaktor von 1 für eine maximale Wirkleistung von 3000 W.
Keor DK erreicht im Eco-Modus einen maximalen Wirkungsgrad von 98 % und senkt so die Betriebskosten und die Umweltbelastung.
LCD-Touchscreen – Intuitives Bedienfeld mit übersichtlichen Informationen und interaktiven Symbolen für eine schnelle Navigation und genaue Überwachung der Parameter.
Plug&Play – Vereinfachte Konfiguration und Wartung des Wechselrichters mit im laufenden Betrieb austauschbarem Batterieblock, der einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet.
Kompatibel mit VRLA- und Lithium-Ionen-Batterien, die den industriellen Anforderungen entsprechen und eine zuverlässige Autonomie gewährleisten.
 
Keor DK, Reihe von Online-Doppelwandler-Wechselrichtern im 19-Zoll-Rack- oder Tower-Format, von 1 bis 10 kVA in 1/1ph und von 10 bis 20 kVA in mehreren Konfigurationen (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), entwickelt, um Zuverlässigkeit und Leistung in allen Anlagen zu gewährleisten.