Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Keor DK 3000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Facteur de puissance 1

Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-3000VA-autonomie 5 minutes

Keor DK 3000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Facteur de puissance 1
Keor DK 3000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Facteur de puissance 1 311342CH
7611668123364
7611668123364


1'835.50 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Keor DK Rack/Tour, onduleur haute fréquence PWM, on-line double conversion.
 
-Puissance nominale de 3kVA
- autonomie 5mn.
Peut être équipé de batteries supplémentaires VRLA ou lithium contenues dans un ou plusieurs coffrets externes.
 
Facteur de puissance de 1 assurant une puissance réelle maximale de 3000W.
Keor DK atteint une efficacité maximale de 98% en mode éco, réduisant les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
Écran tactile LCD – Panneau de contrôle intuitif avec informations claires et icônes interactives pour une navigation rapide et un suivi précis des paramètres.
Plug&Play – Configuration et maintenance simplifiées de l’onduleur avec bloc-batterie échangeable à chaud, assurant une continuité de service sans interruption.
Compatibilité avec batteries VRLA et lithium-ion, répondant aux exigences industrielles et garantissant une autonomie fiable.
 
Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen