Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kippschalter 1L NO/NC, 32A

Kippschalter CX3 1L, 32A, 1NO/NC

Kippschalter 1L NO/NC, 32A
Kippschalter 1L NO/NC, 32A 412900
437300191
3414970531858
3414970531858


36.25 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kippschalter CX3 1L, 32A, 1NO/NC
Anzahl Aussenleiter: 1L
Kontakte: 1NO/1NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 32A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Überspannungskategorie: 4kV
Spannungsfestigkeit: 2kV
Verschmutzungsgrad: 2
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Hinweis: Wechselschalter
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen