Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kippschalter 1L NO-O-NC, 32A

Kippschalter CX3 1L, 32A, 1NO-O-NC

Kippschalter 1L NO-O-NC, 32A
Kippschalter 1L NO-O-NC, 32A 412902
437301191
3414970531674
3414970531674


39.30 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Wechselschalter CX3 mit Mittelstellung, 1 Wechsler 32A,Gebrauchskat. AC-22A, 1TE
Anzahl Aussenleiter. 1L
Kontakte: 1NO - O - NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 32A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Überspannungskategorie: 4kV
Spannungsfestigkeit: 2kV
Verschmutzungsgrad: 2
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Hinweis: Wechselschalter mit Mittelstellung
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen