Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kippschalter 2L 1NO+1NC, 32A

Kippschalter CX3 2L, 32A, 1NO + 1NC

Kippschalter 2L 1NO+1NC, 32A
Kippschalter 2L 1NO+1NC, 32A 412904
437300391
3414970531346
3414970531346


43.25 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kippschalter CX3 2L, 32A, 1NO+1NC
Anzahl Aussenleiter: 2L
Kontakte: 1NO+NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 32A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Überspannungskategorie: 4kV
Spannungsfestigkeit: 2kV
Verschmutzungsgrad: 2
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Hinweis: Aus-Schalter 1NO+1NC
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen