Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 1x6-25mm² und 24x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss

Klemmleiste 80A, blank mit Schraubanschluss, Anschlüsse: 1x6-25mm + 24x1,5-16mm²

Klemmleiste 1x6-25mm² und 24x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss
Klemmleiste 1x6-25mm² und 24x1,5-16mm², blank mit Schraubanschluss 004807
158003081
3245060048075
3245060048075


17.30 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 80/100A, blank mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 80A
Anschlüsse: 1x6-25mm² und 24x1,5-16mm²
Länge: 192mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Klemmengehäuse mit 28 Bohrungen zu Drivia 13 (Art. Nr. 004818), Klemmengehäuse mit 35 Bohrungen zu Plexo3 12TE (Art. Nr. 004817), Klemmengehäuse mit 50 Bohrungen zu Plexo3 18TE und XL3 125 (Art. Nr. 404821)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste