Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 4x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss

Klemmleiste 63A, isoliert (grau) mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 4x1,5-16mm²

Klemmleiste 4x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss
Klemmleiste 4x1,5-16mm², isoliert mit Schraubanschluss 004820
158003111
3245060048204
3245060048204


7.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 63A, isoliert (grau) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anschlüsse: 4x1,5-16mm²
Länge: 47mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste