Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 63A, isoliert grün mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert (grün) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 4x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert grün mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²
Klemmleiste 63A, isoliert grün mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm² 004830
158001061
3245060048303
3245060048303


4.30 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 63A, isoliert (grün) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anschlüsse: 4x1,5-16mm²
Länge: 47mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste