Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert (schwarz) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 4x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm²
Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 4x1,5-16mm² 004850
158003031
3245060048501
3245060048501


4.40 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 63A, isoliert (schwarz) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anschlüsse: 4x1,5-16mm²
Länge: 47mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen