Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 8x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert (schwarz) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 8x1,5-16mm²

Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 8x1,5-16mm²
Klemmleiste 63A, isoliert mit Schraubanschluss 8x1,5-16mm² 004852
158004011
3245060048525
3245060048525


5.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 63A, isoliert (schwarz) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anschlüsse: 8x1,5-16mm²
Länge: 75mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste