Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 80A, isoliert blau mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm²

Klemmleiste 80A, isoliert (blau) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm²

Klemmleiste 80A, isoliert blau mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm²
Klemmleiste 80A, isoliert blau mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm² 004846
158005051
3245060048464
3245060048464


18.30 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 80A, isoliert (blau) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 80A
Anschlüsse: 1x6-25mm² und 21x1,5-16mm²
Länge: 176mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen