Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm²

Klemmleiste 80A, isoliert (grün) IP2x mit Schraubanschluss für DIN-Schienenmontage, Anschlüsse: 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm²

Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm²
Klemmleiste 80A, isoliert grün mit Schraubanschluss 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm² 004834
158003061
3245060048341
3245060048341


6.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste für 80A, isoliert (grün) mit Schraubanschluss
Nennstrom (In): 80A
Anschlüsse: 1x6-25mm² und 12x1,5-16mm²
Länge: 113mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste