Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klemmleiste isoliert für AP Drivia 13 Verteiler

Klemmleiste isoliert IP2x, 3L/N für AP Drivia 13 Verteiler

Klemmleiste isoliert für AP Drivia 13 Verteiler
Klemmleiste isoliert für AP Drivia 13 Verteiler 404814
822991571
3245064048149
3245064048149


15.05 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klemmleiste isoliert IP2x, 3L/N für Drivia 13
Nennstrom (In): 63A
Anschlüsse L: 3x 4x1,5-16mm² (pro Aussenleiter jeweils 4x1,5-16mm²)
Anschlüsse N: 1x4-25mm² und 12x1,5-16mm²
Länge: 227mm
Montage: AP Drivia 13 Installationsverteiler
Lieferumfang: 1St. Klemmleiste