Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier isolé pour Drivia 13

Bornier isolé IP2x, 3L/N pour Drivia 13

Bornier isolé pour Drivia 13
Bornier isolé pour Drivia 13 404814
822991571
3245064048149
3245064048149


15.05 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier isolé IP2x, 3L/N pour Drivia 13
Courant nominal (In): 63A
raccordement L: 3x 4x1,5-16mm² (pour chaque conducteur 4x1,5-16mm²)
raccordement N: 1x4-25mm² et 12x1,5-16mm²
Longueur: 227mm
Montage: Coffret apparent Drivia 13
Livraison: 1pc. bornier


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen