Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:1150W L35L50:900W

Klimagerät 230V horizontal L35L35:1150W L35L50:900W

Klimagerät L35L35:1150W L35L50:900W
Klimagerät L35L35:1150W L35L50:900W 035358
3245060353582
3245060353582


4'669.10 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 230VAC / 1 Leiter
L35L35: 1150W
L35L50: 900W
Montage: Auf Dach, horizontal
Anmerkung: Nur für angereihten Schaltschrank einsetzbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen