Climatiseur L35L35:1150W L35L50:900WClimatiseur 230V, horizontale L35L35:1150W L35L50:900WClimatiseur L35L35:1150W L35L50:900W
Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C Différence de température (intérieur/extérieur): L35L35: 0°C L35L50: -15°C Norm: EN 814 Tension de fonctionnement: 230VAC / 1 conducteur L35L35: 1150W L35L50: 900W Montage: A monter horizontalement sur le toit Remarque: A installer sur le dessus d'une armoire assemblable uniquement |