Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:1550W L35L50:1200W

Klimagerät 400V horizontal L35L35:1550W L35L50:1200W

Klimagerät L35L35:1550W L35L50:1200W
Klimagerät L35L35:1550W L35L50:1200W 035363
3245060353636
3245060353636


5'905.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 400VAC / 2 Leiter
L35L35: 1550W
L35L50: 1200W
Montage: Auf Dach, horizontal
Anmerkung: Nur für angereihten Schaltschrank einsetzbar