Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Climatiseur L35L35:1550W L35L50:1200W

Climatiseur 400V, horizontale L35L35:1550W L35L50:1200W

Climatiseur L35L35:1550W L35L50:1200W
Climatiseur L35L35:1550W L35L50:1200W 035363
3245060353636
3245060353636


5'905.20 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C
Différence de température (intérieur/extérieur):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Tension de fonctionnement: 400VAC / 2 conducteurs
L35L35: 1550W
L35L50: 1200W
Montage: A monter horizontalement sur le toit
Remarque: A installer sur le dessus d'une armoire assemblable uniquement