Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:640W L35L50:470W

Klimagerät 230V vertikal L35L35:640W L35L50:470W

Klimagerät L35L35:640W L35L50:470W
Klimagerät L35L35:640W L35L50:470W 035347
3245060353476
3245060353476


3'054.10 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 230VAC / 1 Leiter
L35L35: 640W
L35L50: 470W
Montage: Auf Montageplatte oder Türe, vertikal



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen