Climatiseur L35L35:640W L35L50:470WClimatiseur 230V, vertical L35L35:640W L35L50:470WClimatiseur L35L35:640W L35L50:470W
Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C Différence de température (intérieur/extérieur): L35L35: 0°C L35L50: -15°C Norm: EN 814 Tension de fonctionnement: 230VAC / 1 conducteur L35L35: 640W L35L50: 470W Montage: A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire |