Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Komfort-Funkgong-Set 230V Weiss

Funkgong-Set 230V - Komfort - Farbe: Weiss

Komfort-Funkgong-Set 230V Weiss
Komfort-Funkgong-Set 230V Weiss 094254
961600890
3414971067233
3414971067233


49.00 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einen Klingeltaster (LED-beleuchtet).
Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien.
Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke).
Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen.
Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld.
Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter.
Gong-Spannungsversorgung: 230V
Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beigepackt
Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz
Leistungspegel RF: < 10 mW
Schutzart Gong: IP 20
Dimensionen Gong: Ø 105mm x  35mm
Schutzart Klingeltaster: IP 44
Farbe Weiss
Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden.
Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280) möglich.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen