Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit carillon 230V et sonnette confort blanc

Kit carillon radio 230V - confort - couleur: blanc

Kit carillon 230V et sonnette confort blanc
Kit carillon 230V et sonnette confort blanc 094254
961600890
3414971067233
3414971067233


49.00 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Comprend un carillon rond et un bouton-poussoir de sonnerie avec signal lumineux à LED avec porte-étiquette.
Type d'installation Gong: montage en saillie (mur, porte) ou librement positionnable (table, comptoir).
Type d'installation Bouton-poussoir: montage en saillie avec vis ou ruban adhésif.
Niveau sonore : +/- 80 dB à 1 mètre.
Réglage volume - 15 mélodies différentes.
Portée environ 100 m en champ libre
Bande de fréquences : 433,05 - 434,79 MHz
Niveau de puissance RF : < 10 mW
Alimentation :
Carillon : 230V
Sonnette : 1 batterie CR2032 (incluse)
Indice de protection Gong : IP 20
Dimensions gong: Ø 105mm x  35mm
Indice de protection cloche poussoir : IP 44
Couleur blanc
Un maximum de 4 boutons de sonnerie peut être couplé avec un gong.
Raccordement possible du détecteur de mouvement IR (référence 094280).