Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 25kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 250A 3L 25kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 25kA
Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 25kA 420209
3245064202091
3245064202091


383.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 25kA (415VAC)
Verlustlleistung: 29,4W/Aussenleiter (Festeinbau), 41,9W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)