Disjoncteur compact 250A DPX3-250 3L 25kADisjoncteur compact DPX3-250 250A 3L 25kA magnéto-thermiques, fixeDisjoncteur compact 250A DPX3-250 3L 25kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 250A Nb. de pôles: 3 Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn Magnétique réglable (Im): 5-10xIn Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC) Puissance dissipée: 29,4W/pôle (fixe), 41,9W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072) Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |