Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 400A DPX3-630 3L 70kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-630 400A 3L 70kA Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter 400A DPX3-630 3L 70kA
Kompakter Leistungsschalter 400A  DPX3-630 3L 70kA 420729
3245064207294
3245064207294


1'392.60 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 400A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte
Anschluss: max. Anschlussbreite 32mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen